DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

A: Kette Messing oder Edelstahl.

B: Kette Messing oder Edelstahl, Schlüsselring Edelstahl.

C: Kette Messing, Ring Edelstahl 1.4310.

Hinweis
Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.
Zeichnungshinweis
1) gleiche Teile

Form A: Kugelkette einfach
Form B: Kugelkette mit Schlüsselring
Form C: Kugelkette mit Ringklammer

Andere Kunden kauften auch