DE
Choose your Language
Benennung
Kugelkette
Form
A
Ausführung 1
einfach
Material Grundkörper
Messing
L=Länge
160

Beschreibung

Werkstoff
Kette Messing oder Edelstahl.
Hinweis
Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.
Zeichnungshinweis
1) gleiche Teile
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch