- Zur Sicherung von Vorrichtungsteilen
- Verliersicherung
- Messing
- Edelstahl
Beschreibung
Werkstoff
Kette Messing oder Edelstahl,
Schlüsselring Edelstahl.
Schlüsselring Edelstahl.
Hinweis
Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.
Zeichnungshinweis
1) gleiche Teile
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.