DE
Choose your Language
Benennung
Kugelkette
Form
C
Ausführung 1
mit Ringklammer
Material Grundkörper
Messing
Material Komponente
Stahl
KG=Gewicht ca. kg, siehe l
0,015 / 0,020 / 0,025 / 0,0
L=Länge
160
D
9
D1
1

Beschreibung

Werkstoff
Kette Messing, Ring Edelstahl 1.4310.
Hinweis
Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.
Zeichnungshinweis
1) gleiche Teile
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment