{"product":{"productId":"agid.18220","price":6.66,"name":"KUGELKETTE MIT RINGKLAMMER L=160,FORM:C MESSING, KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Kugelkette
mit Ringklammer
Messing
- Zur Sicherung von Vorrichtungsteilen
- Verliersicherung
- Messing
- Edelstahl
Verkaufseinheit
6,66 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelkette
Form
C
Ausführung 1
mit Ringklammer
Material
Grundkörper
Messing
Material
Komponente
Stahl
L=Länge
160
D
9
D1
1
REACh
false
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Kette Messing, Ring Edelstahl 1.4310.
Hinweis
Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.
Zeichnungshinweis
1) gleiche Teile
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.