Kugelkette
mit Ringklammer
Messing
- Zur Sicherung von Vorrichtungsteilen
- Verliersicherung
- Messing
- Edelstahl
6,45 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelkette
Form
C
Ausführung 1
mit Ringklammer
Material Grundkörper
Messing
Material Komponente
Stahl
KG=Gewicht ca. kg, siehe l
0,015 / 0,020 / 0,025 / 0,0
L=Länge
160
D
9
D1
1
Beschreibung
Werkstoff
Kette Messing, Ring Edelstahl 1.4310.
Hinweis
Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.
Zeichnungshinweis
1) gleiche Teile
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.