|
|
96455Lagermagnetschilder |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungHinweis:Lagermagnetschilder sind magnetische Schildchen zur Kennzeichnung des Lagerortes. Wenn eine Kiste im Regal verlagert wird, so kann das Magnetschildchen schnell und ohne großen Aufwand an die neue Stelle geheftet werden. Weitere Farbwünsche und Abmessungen auf Anfrage. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe | Länge x Breite | Magnetbandstärke | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
96455-0600101 | weiß | 60 x 10 | 0,9 |  | | 0.23 CHF | | 96455-0700201 | weiß | 70 x 20 | 0,9 |  | | 0.42 CHF | | 96455-0800301 | weiß | 80 x 30 | 0,9 |  | | 0.66 CHF | | 96455-1000401 | weiß | 100 x 40 | 0,9 |  | | 0.98 CHF | | 96455-1500501 | weiß | 150 x 50 | 0,9 |  | | 1.77 CHF | | 96455-2000801 | weiß | 200 x 80 | 0,9 |  | | 3.76 CHF | | 96455-0600102 | gelb | 60 x 10 | 0,9 |  | | 0.23 CHF | | 96455-0700202 | gelb | 70 x 20 | 0,9 |  | | 0.42 CHF | | 96455-0800302 | gelb | 80 x 30 | 0,9 |  | | 0.66 CHF | | 96455-1000402 | gelb | 100 x 40 | 0,9 |  | | 0.98 CHF | | 96455-1500502 | gelb | 150 x 50 | 0,9 |  | | 1.77 CHF | | 96455-2000802 | gelb | 200 x 80 | 0,9 |  | | 3.76 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|