Magnetschild
gelb
- Zur Kennzeichnung des Lagerortes
- In verschiedenen Längen und Breiten
- Erhältlich in der Farbe weiß und gelb
0,71 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnetschild
Farbe Grundkörper
gelb
LXB=Länge x Breite
80 x 30
S=Magnetbandstärke
0,9
LXB
80 x 30
Beschreibung
Hinweis
Lagermagnetschilder sind magnetische Schildchen zur Kennzeichnung des Lagerortes. Wenn eine Kiste im Regal verlagert wird, so kann das Magnetschildchen schnell und ohne großen Aufwand an die neue Stelle geheftet werden. Weitere Farbwünsche und Abmessungen auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.