Magnetschild
gelb
- Zur Kennzeichnung des Lagerortes
- Länge: 10 m
- Einzelne Schilder ohne Schere abtrennbar
- Erhältlich in der Farbe weiß und gelb
254,05 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnetschild
Farbe Grundkörper
gelb
KG=Gewicht ca. kg/Rolle
3200
LXB=Länge x Breite
100 x 50
S=Magnetbandstärke
0,9
n=Schilder pro Rolle
200
LXB
100 x 50
Beschreibung
Hinweis
Lagermagnetschilder von der Rolle sind 10 m lange, querperforierte Magnetbandstreifen, wovon die einzelnen Schildchen ohne Schere abgetrennt werden können. Weitere Farbwünsche und Abmessungen auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.