DE
Choose your Language
Benennung
Magnetschild
Farbe Grundkörper
gelb
KG=Gewicht ca. kg/Rolle
3200
LXB=Länge x Breite
100 x 50
S=Magnetbandstärke
0,9
n=Schilder pro Rolle
200
LXB
100 x 50

Beschreibung

Hinweis
Lagermagnetschilder von der Rolle sind 10 m lange, querperforierte Magnetbandstreifen, wovon die einzelnen Schildchen ohne Schere abgetrennt werden können. Weitere Farbwünsche und Abmessungen auf Anfrage.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment