Magnetbandrolle
weiß
- Für Kennzeichnungsaufgaben geeignet
- Immer wieder neu beschrift- und verwendbar
- Länge: 10 m
- Erhältlich in der Farbe weiß und gelb
86,18 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnetbandrolle
Farbe Grundkörper
weiß
BM=Magnetbandbreite
30
L2=Länge
10 m
S=Magnetbandstärke
0,9
BM
30
Beschreibung
Hinweis
Magnetbänder lösen Kennzeichnungsaufgaben. Sie haften auf jeder Stahl- oder Blechunterlage und sind immer wieder neu beschriftbar und verwendbar. Weitere Farbwünsche und Abmessungen auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.