{"product":{"productId":"agid.5892","price":11.07,"name":"MAGNETTASCHE, LXH=220 x 300"},"currency":"CHF"}
Magnettasche
- Für den einfachen und sicheren Transport von Warenbegleitpapieren
- Mit zwei starken Neodym-Magneten
- Größen DIN A5 und A4
Verkaufseinheit
11,07 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnettasche
LXH=Länge/Höhe
220 x 300
Passende Blattgröße
DIN A4
RoHS
true
Beschreibung
Hinweis
Bei starken Erschütterungen oder mangelhafter Haftfläche z.B. an Gitterboxen, bieten Standardtaschen keine ausreichende Sicherheit. Deshalb besitzen diese Magnettaschen zwei starke Neodym-Magnete. Diese vereinfachen die Handhabung derart, dass eine Tasche nur gegen die Gitterbox geworfen zu werden braucht. Die in die Magnettaschen eingeschweißten Magnete suchen sich ihre Haftfläche selbst und sorgen so für einen sicheren Halt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.