DE
Choose your Language
Benennung
Schutzkappe
Material Grundkörper
Polyethylen
Farbe Grundkörper
blau
D1=Innendurchmesser
15
L1=Nutzlänge
70
L=Länge
80
Empfohlener Durchmesser
10-15 mm
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Polyethylen.
Hinweis
Netzschutzschläuche mit rundem Einlauf für einfaches Handling und mit geschlossenem Boden für höchsten Spitzen- und Endenschutz.
Anwendung
Optimal als Netz-Instrumentenschutzkappe und für Osteosynthese-Nägel sowie für den Spitzen- und Gewindeschutz sehr hochwertiger Teile.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch