Zylinderreiniger
zweiteilig
Thermoplast
- Zum Reinigen von zylindrischen Werkzeugaufnahmen und Bohrungen aller Art
- Entspannen des Reinigers durch Drücken
- Spannen des Reinigers durch Loslassen
- Hohe Saugfähigkeit, keine Abriebpartikel
69,69 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderreiniger
Ausführung 1
zweiteilig
Material Grundkörper
Thermoplast
L=Länge
221
D
32
D1
30
L1
100
Beschreibung
Werkstoff
Körper ABS. Reiniger Vliesbesatz.
Hinweis
Zur schonenden und effizienten Reinigung von zylindrischen Werkzeugaufnahmen und Bohrungen aller Art.
Anwendung
1. Entspannen des Reinigers durch Drücken des Daumenstücks = Ø-Reduktion. 2. Spannen des Reinigers durch Loslassen des Daumenstücks, 360°-Drehung, zurückziehen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.