Fettpresse
Standard
Stahl
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss
- Durch starke Rändel sicherer Griff
46,73 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fettpresse
Form
Einhand
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
für Kegelschmiernippel DIN 71412
Norm DIN
ähnlich DIN 1283
Material Grundkörper
Stahl
FL=Förderleistung pro Hub cm³
1,1
FV=Füllvolumen cm³
500
P1=Brestdruck bar
850 bar
P=Druck bar
300 bar
Anschluss
Düsenrohr Ø10x150
Anschlussgewinde
M10x1
Füllmöglichkeiten
Fettkartusche, loses Fett, Füllgerät
Medium
Fette bis NLGI 2 bei 20°C
Mundstück
Hydraulikmundstück
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse: Stahl.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Hinweis
Einhandfettpresse angelehnt an DIN 1283
für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm³ loses Fett. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.
Durch eine einfache Umstellung am Handgriff kann von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck umgestellt werden.
Lieferung mit geradem Düsenrohr und Mundstück.
für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm³ loses Fett. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.
Durch eine einfache Umstellung am Handgriff kann von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck umgestellt werden.
Lieferung mit geradem Düsenrohr und Mundstück.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.