DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse: Stahl.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Hinweis
Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartuschen. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Vollständige Entleerung der Kartusche durch Vakuumprinzip. Schneller und sauberer Kartuschenwechsel. Füllstand und Fettsorte ist durch die offene Bauweise stets sichtbar.

Lieferung mit Panzerschlauch und Mundstück.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch