{"product":{"productId":"agid.22445","price":38.89,"name":"PUMPSPRÜHFLASCHE, F.VERDÜNNTE SÄUREN,FLACHSTRAHLDÜSE, FM=1200, POLYETHYLENDECKEL:ROT"},"currency":"CHF"}
Pumpsprühflasche
für verdünnte Säuren
Polyethylen
- Füllstandsanzeige in ml
- Kraftvolles Pumpwerk mit hoher Lebensdauer
- Ergonomischer Handgriff
- Sicherheitsventil
- Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar
Verkaufseinheit
38,89 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pumpsprühflasche
Ausführung 1
für verdünnte Säuren
Material
Grundkörper
Polyethylen
Behältervolumen
max. ml
1500
Düse
Flachstrahldüse
Farbe
Deckel
rot
Füllmenge
max. ml
1200
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Behälter: Polyethylen hoher Dichte (HDPE).
Pumpenkopf: Säure- und laugenbeständiger Spezialkunststoff. Bei universal Polyamid.
Düse: Säure- und laugenbeständiges Polypropylen. Bei universal Polyamid.
Ventilstange: Säure- und laugenbeständiger Edelstahl. Bei universal Messing.
Feder: Edelstahl.
Dichtungen: Viton® (FKM).
Pumpenkopf: Säure- und laugenbeständiger Spezialkunststoff. Bei universal Polyamid.
Düse: Säure- und laugenbeständiges Polypropylen. Bei universal Polyamid.
Ventilstange: Säure- und laugenbeständiger Edelstahl. Bei universal Messing.
Feder: Edelstahl.
Dichtungen: Viton® (FKM).
Ausführung
Behälter: weiß, transparent.
Hinweis
Pumpsprühflasche für professionelle Arbeiten.
Der Druckaufbau im Behälter erfolgt durch Pumpen. Ein Daumendruck auf die Sprühtaste genügt für einen konstanten Sprühstrahl. Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar. Mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil.
Behälter aus HDPE, transparent mit Skala in Milliliter. Hohe Standsicherheit und große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen und Reinigen. UV-stabil.
Ausführung Universal: Geeignet für Lösungsmittel (außer Aceton) und dünnflüssige Mineralöle. Mit Regulierdüse (punktueller Strahl und Kegelstrahl) oder Flachstrahldüse.
Ausführung für verdünnte Säuren: Geeignet für pH-Wert 1 bis 7.
Ausführung für verdünnte Laugen: Geeignet für pH-Wert 7 bis 14.
Der Druckaufbau im Behälter erfolgt durch Pumpen. Ein Daumendruck auf die Sprühtaste genügt für einen konstanten Sprühstrahl. Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar. Mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil.
Behälter aus HDPE, transparent mit Skala in Milliliter. Hohe Standsicherheit und große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen und Reinigen. UV-stabil.
Ausführung Universal: Geeignet für Lösungsmittel (außer Aceton) und dünnflüssige Mineralöle. Mit Regulierdüse (punktueller Strahl und Kegelstrahl) oder Flachstrahldüse.
Ausführung für verdünnte Säuren: Geeignet für pH-Wert 1 bis 7.
Ausführung für verdünnte Laugen: Geeignet für pH-Wert 7 bis 14.
Temperaturbereich
+5 °C bis +30 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.