{"product":{"productId":"agid.22439","price":20.05,"name":"STOßPRESSE HOHLMUNDSTÜCKF.KEGEL/KUGELSCHMIERNIPPEL, IN=150MLFETTE BIS NLGI2 BEI 20°C, KUNSTSTOFF,KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Stoßpresse
für Kegel- und Kugelschmiernippel
Kunststoff
- Leichter Druck genügt für effektives Abschmieren
- Kompakte Maße und geringes Gewicht
- Geeignet für den mobilen Einsatz
Verkaufseinheit
20,05 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stoßpresse
Ausführung 1
für Kegel- und Kugelschmiernippel
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Stahl
Anschlussgewinde
M10x1
Druck
bar
20 bar
Inhalt
150 ml
Medium
Fette bis NLGI 3 bei 20°C
Mundstück
Hohlmundstück
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse: Kunststoff.
Druckrohr und Mundstück: Stahl.
Druckrohr und Mundstück: Stahl.
Ausführung
Gehäuse: schwarz.
Druckrohr und Mundstück: verzinkt.
Druckrohr und Mundstück: verzinkt.
Hinweis
Stoßpresse für Fette aus schlagfestem Kunststoff. Das Mundstück ist am Druckrohr verschraubt und kann somit ausgetauscht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.