norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Extension : volants avec vis de serrage

retour
Extension :

Volants avec vis de serrage

Différents modèles de volants sont disponibles en stock dès à présent avec vis de serrage.
Les volants sont utilisés sur de nombreuses pièces dans la construction de machines et d'installations.
Déjà intégrés à la gamme de produits norelem, les volants se fixent sur un arbre dans le sens axial, soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
norelem a désormais élargi cette gamme de produits. Sur les nouveaux modèles avec vis de serrage, la fixation des volants sur l'arbre s'effectue à l'aide de la tige filetée ISO 4026 (DIN 913) vissée, de diamètre M6.

»06262 Volants

»06263 Volants tournants avec poignée cylindrique

»06264 Volants escamotables avec poignée cylindrique

»06265 Volants avec poignée cylindrique de sécurité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09