norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les supports à bille oscillante de norelem – de vrais talents multiples

retour

Les supports à bille oscillante de norelem possèdent des talents multiples.

Ils servent non seulement de butées, d'appuis et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils, mais permettent également de maintenir et de brider de manière fiable et économique des pièces brutes ou usinées. Ces aides au positionnement peuvent être soumises à de fortes contraintes et viennent compléter de manière optimale votre système de bridage. Différents types et tailles offrent des solutions adaptées à pratiquement toutes les applications.
Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°
Support à bille oscillante avec joint torique intégré
Support à bille oscillante joint torique intégré et insert interchangeable
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et à six pans creux
Support réglable à bille oscillante joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux

Le corps des supports à bille oscillante est composé d'une structure en acier de haute qualité (famille 02005 également en Inox). Une bille trempée, aplatie sur le dessus, ou une bille en POM pouvant être inclinée de 20 degrés maximum de tous les côtés, y est encastrée. Elle s'adapte parfaitement aux contre-dépouilles des pièces et permet de les compenser.

La famille 02004, sans bille, constitue une exception.

En fonction du modèle, les supports à bille oscillante de norelem permettent d'absorber des charges comprises entre 2 et 220 kN. Les structures en surface assurent un maintien sûr. Certains supports à bille oscillante possèdent un joint torique intégré, qui maintient la bille en toute sécurité et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers. Cela garantit un fonctionnement optimal. Les billes de la plupart des supports à bille oscillante disposent par ailleurs d'une protection anti-retournement.

Vos domaines d'application sont variés, les modèles de supports à bille oscillante que vous trouverez chez norelem aussi.

Vous trouverez des billes et des inserts avec surface avec plat rectifié, striée, avec insert à picots,, avec état de surface diamanté ou avec état de surface en polyuréthane résistant à l'abrasion et non teinté.

Les appuis et surfaces d'appui des supports à bille oscillante sont disponibles dans les matériaux suivants : acier à outils, POM, Inox, Inox avec surface diamantée, Inox avec surface polyuréthane ou carbure.

Les appuis peuvent être des surfaces d'appui fixes ou des inserts d'appui interchangeables. Ces derniers sont très flexibles et économiques.

Parmi les autres modèles spéciaux, vous trouverez des supports à bille oscillante réglables en hauteur, avec filetage ou taraudage ou encore avec des éléments d'appui qui reviennent automatiquement en position initiale. Ceux-ci conviennent particulièrement pour les préhenseurs de pièces. Pour des conditions de production plus extrêmes, les supports à bille oscillante pourvus de billes antirouille et résistantes aux attaques acides sont les plus adaptés.

Support oscillante à retour automatique en position initiale
Support réglable à bille oscillante
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et à insert interchangeable
Support à bille oscillante, angle d’inclinaison 12°
Support oscillante à retour automatique en position initiale
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09