norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les vérins à gaz de norelem

retour
Un levage et un abaissement facilités
Pour le levage, l'abaissement, le freinage et le maintien en position contrôlés des éléments de machine et d'installation, vous pouvez compter sur les vérins à gaz norelem. Les vérins à gaz prêts à monter sont fiables, sans entretien et disponibles dans toutes les tailles standard. De plus, les ressorts pneumatiques sont adaptés précisément à votre charge admissible.
Chez norelem, le client a la possibilité de choisir la pression adaptée. En effet, grâce à notre propre station de remplissage et de contrôle automatisée, vous recevez des vérins à gaz avec la pression de remplissage souhaitée. Celle-ci est ainsi parfaitement adaptée à la charge admissible. Nos clients peuvent compter sur une qualité fiable et reçoivent un produit prêt à installer, spécialement adapté à leurs besoins. Une vanne de remplissage intégrée de série permet de réduire la pression par la suite si nécessaire.
Les domaines d'application des vérins à gaz sont tout aussi nombreux que les charges admissibles pouvant être déterminées. Partout où des trappes, capots, fenêtres ou portes doivent être réglés, ouverts ou fermés, le mécanisme d'amortissement polyvalent facilite le déplacement et le freinage des charges.
Vous retrouverez nos vérins à gaz universels principalement dans la construction de machines et de véhicules, mais aussi dans la fabrication de meubles ou même dans l'univers du sport et des loisirs. Ils transmettent leur force de façon uniforme et nécessitent peu de place.
Les modèles en Inox présentent un risque particulièrement faible de corrosion et conviennent aux applications exigeantes, comme par exemple la technologie médicale ou l'industrie agroalimentaire.
Les vérins à gaz sont des éléments de réglage hydropneumatiques compacts et fermés, remplis d'azote comprimé et d'une quantité définie d'huile pour amortir et lubrifier les fins de course. Ils sont absolument sans entretien pendant toute la durée de leur vie.
Les vérins à gaz sont des éléments de réglage hydropneumatiques compacts et fermés, remplis d'azote comprimé et d'une quantité définie d'huile pour amortir et lubrifier les fins de course. Ils sont absolument sans entretien pendant toute la durée de leur vie.

Ils sont disponibles chez norelem dans les tailles standard avec des diamètres de tige de piston allant de 4 mm pour le (modèle en acier) ou 6 mm pour le (modèle en Inox) à 14 mm et des courses comprises entre 30 mm et 400 mm. Ils sont équipés, des deux côtés, d'un taraudage de raccordement permettant de les connecter à diverses pièces de raccordement et ferrures.

Cela rend les vérins à gaz polyvalents et rend leur montage plus simple et flexible. Les vérins à gaz sont adaptés pour les températures de service comprises entre -20 °C et +80 °C.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09