norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Profilés aluminium et accessoires

retour

Nouveauté :

Profilés aluminium et accessoires

Polyvalent et compatible avec d'autres profilés
Outre ses accessoires de haute qualité, norelem propose désormais également des profilés aluminium.
Toutes les pièces s'adaptent parfaitement les unes aux autres et peuvent être combinées pour votre projet. Les profilés aluminium sont d'une qualité exceptionnelle, anodisés, incolores, et sont ainsi durablement résistants aux rayures et protégés contre la corrosion. Les écarts de cote sont conformes à la norme DIN EN 12020 partie 2.
Les profilés aluminium de norelem sont disponibles en deux systèmes différents : type I et type B. Ils sont ainsi entièrement compatibles avec les profilés disponibles sur le marché. Nous livrons les dimensions modulaires 30, 40 et 45 avec des dimensions de logement de 6, 8 et 10 mm. Nous proposons au total 19 sections transversales de profilé de 30 x 30 jusqu'à 90 x 90 mm. Nous coupons les profilés à la longueur souhaitée par le client (max. 6 000 mm).
Nous proposons un large choix de pièces de connexion et d'accessoires assortis à nos profilés aluminium : connecteurs, articulations, caches, glissières, charnières, poignées de porte ainsi que pieds réglables et galets.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09