norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Diamant ou polyuréthane ?

retour
Diamant ou polyuréthane ?
Supports à bille oscillante de norelem : l'état de surface est déterminant
Les supports à bille oscillante entrent en jeu comme butées à vis, appuis ou patins de manière privilégiée dans les fabrications d'outillage et les constructions. Avec les aides au positionnement disponibles dans de nombreuses tailles, variantes et dans différents états de surface, les pièces brutes comme celles usinées peuvent être appuyées et serrées. Selon les applications, la sélection de l'état de surface adéquat est parfois importante. norelem propose à partir de maintenant des supports à bille oscillante avec des états de surface en polyuréthane ou diamantées dans.
Les supports à bille oscillant de norelem sont aussi variés que vos domaines d'applications. Puisque les différentes positions d'appui dans la fabrication d'outils et de machines peuvent avoir des exigences bien particulières sur la surface d'appui et celle de serrage, norelem possède deux nouveaux types de supports à bille oscillante dans son programme.
Les supports à bille oscillante avec état de surface en polyuréthane résistant à l'abrasion et non teinté offre une meilleure protection contre l'endommagement des surfaces sensibles et permettent une force de retenue supérieure. L'appui en polyuréthane est donc vulcanisé sur la bille. Leur structure en forme de perle laisse s'échapper l'air comprimé, il n'y a donc aucune aspiration entre la surface de contact et le support à bille oscillante.
Les supports à bille oscillante avec un état de surface diamanté entrent particulièrement en jeu dans le positionnement d'objets usinés ou glissants. L'embout diamanté est fusionné avec la bille. Ces supports à bille oscillante nécessitent uniquement un minimum de pression de serrage puisque les particules fines de diamants transmettent de grandes forces de retenue sur des toutes petites surfaces avec une détérioration minimale des surfaces des objets.
norelem propose deux types de surfaces d'appui fixes, avec inserts d'appui interchangeables, réglables en hauteur et des modèles avec six pans creux. Les supports à bille oscillante sont fabriqués en acier de grande qualité et équipés d'un joint torique. Celui-ci maintient la bille en toute sécurité et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Les supports à bille oscillante de norelem sont disponibles en stock dans la boutique en ligne ou sur catalogue dans les dimensions et formes souhaitées.

Caractères : 2 076

 130710_PM_norelem_Pendelauflagen 297 kB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem aide les concepteurs et les techniciens travaillant dans la construction de machines et d'installations à atteindre leurs objectifs. Vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 60 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. L'avantage des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09