norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Pick&Place norelem

retour
Application Pick&Place par norelem
Êtes-vous déjà à la phase de production ou construisez-vous encore ?
Application Pick&Place robuste de norelem en 11 jours
En tant fournisseur et spécialiste en matière de composants standardisés flexible et d'éléments de machines, norelem propose, avec une unité Pick&Place compacte, des solutions d'automatisation complètes dédiées à diverses tâches de manutention dans le domaine industriel. Sur la base de données CAO disponibles en ligne et de composants norelem, l'application Pick&Place est disponible et prêt à fonctionner dans un délai de 11 jours, en tant que variante « Stand-Alone » ou à des fins d'intégration dans les lignes de production. La suppression des contraintes liées à des constructions coûteuses, une collecte des données compliquée et à des procédures de commande de longue haleine permet raccourcir de manière significative la phase allant de l'idée première à l'amorce de la production. Toutes les tâches de manutention et d'automatisation n'impliquent pas forcément des travaux de développement et de construction onéreux. C'est particulièrement le cas des applications standard pour lesquelles la phase moyenne courante de mise sur le marché est raccourcie de 3 mois environ, à condition d'avoir une représentation concrète du type et du volume des pièces à mettre en œuvre et de savoir où se procurer celles-ci dans les meilleurs délais et auprès d'un seul fournisseur. Spécialiste en matière de pièces et fournisseur de système, norelem propose précisément ce type de prestation à ses clients, à savoir, une solution complète, surtout s'il s'agit de procéder rapidement. De ce fait, la conception de la procédure s'avère être très simple : la base de données CAO, en ligne, disponible sous www.norelem.de, permet au constructeur se procurer toutes les données et dessins de construction pertinentes. Il a la possibilité d'intégrer aisément ces données dans son système CAO, de les relier les unes aux autres et de les modifier selon ses propres exigences. Grâce à un service de livraison fiable et rapide, le client dispose de la plupart des composants commandés dans un délai de 24 heures seulement. Les données CAO norelem harmonisées permettent généralement de disposer en trois à quatre jours d'un modèle opérationnel dans le système CAO. Le montage des composants mécaniques est garantit en 7 à 8 jours. Tandis que certains en sont encore à la phase de construction, la solution d'automatisation de noreleme - logiciel de commande y compris - est opérationnelle dans un délai de 11 jours pour diverses tâches de production.

Caractères : 2 204
Mots : 269

» Vers la Boîte à idées

Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem aide les concepteurs et les techniciens travaillant dans la construction de machines et d'installations à atteindre leurs objectifs. Vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 60 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. L'avantage des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09