{"product":{"productId":"agid.16463","price":2.83,"name":"Batterie de rechange"},"currency":"CHF"}
Description
Attention
Les piles et batteries ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement responsable de la restitution / de l'élimination de manière appropriée des piles et batteries usagées. Vous pouvez retourner gratuitement les piles et batteries après utilisation dans le point de vente ou à proximité de ce point de vente (par ex. dans le lieu de collecte du point de vente ou dans les lieux de collecte communaux). Vous pouvez également nous renvoyer par la poste les piles et batteries usagées. Les piles et batteries contenants des polluants doivent être pourvues d'un des deux signes suivants, comprenant une poubelle barrée et le symbole chimique du métal lourd les classant parmi les substances contenant des polluants.
Cd signifie Cadmium, Pb plomb et Hg mercure.
Cd signifie Cadmium, Pb plomb et Hg mercure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.