{"product":{"productId":"agid.5604","price":546.11,"name":"Comparateur numérique"},"currency":"CHF"}
Matière
Carter aluminium.
Touche mobile en acier inoxydable.
Touche mobile en acier inoxydable.
Finition
Touche mobile rectifiée et trempée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carter aluminium.
Touche mobile en acier inoxydable.
Touche mobile en acier inoxydable.
Finition
Touche mobile rectifiée et trempée.
Nota
Affichage rotatif 280°
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Fonction
– Système de mesure commutable de mm à pouces
– PRESET
Électronique désactivable.
Affichage LCD à 6 chiffres.
Chiffres extra larges.
Hauteur des chiffres 8,5 mm.
Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d’usine.
Autonomie de la batterie env. 2 000 h
Batterie de type CR2032 incl.
– PRESET
Électronique désactivable.
Affichage LCD à 6 chiffres.
Chiffres extra larges.
Hauteur des chiffres 8,5 mm.
Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d’usine.
Autonomie de la batterie env. 2 000 h
Batterie de type CR2032 incl.
Accessoire
Pile de rechange, type CR2032.
Référence 32510-20.
Référence 32510-20.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.