{"product":{"productId":"agid.5601","price":47.82,"name":"Comparateur DIN 878"},"currency":"CHF"}
Matière, Finition
Boîtier : métal robuste, chromé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière, Finition
Boîtier : métal robuste, chromé.
Nota
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6
Plage de mesure : 10 mm
Graduation : 0,01 mm
Course de la touche mobile : 1 mm par tour de la grande aiguille
Ø boîtier : 58 mm
Compteur de tours
Repères de tolérance
Plage de mesure : 10 mm
Graduation : 0,01 mm
Course de la touche mobile : 1 mm par tour de la grande aiguille
Ø boîtier : 58 mm
Compteur de tours
Repères de tolérance
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.