norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Assortiment de touches 11 pièces
33058

Assortiment de touches 11 pièces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Touches : acier trempé.
Coffret de rangement : plastique.
Finition :Bruni.Finition filetée :Filetage : M2,5.
Contenu de l’assortiment :
9 touches
1 rallonge (longueur 30 mm)
1 boîte de rangement
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33058 Assortiment de touches 11 pièces 80,9 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationFinition 1Matière

CAOAcc.PrixCommander
33058-01Touche11 piècesacier 147.55 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09