norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.
Corps : traité.
Nota :Le comparateur et le palpeur ne sont pas compris dans la livraison.
Comparateurs assortis : voir réf. 32540 et 32542.
Palpeurs assortis : voir réf. 33020 jusqu’à 33026.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33012 Jauge filetée à comparateur 225 kB

Dessins

Jauge filetée à comparateur

Sélection/filtre d'articles

Référence

Accessoires fournis pour le palpeurCAOAcc.PrixCommander
33012-080501 rondelle 5,3 x 14 x 11 écrou hexagonal M51 ressort de pression 127.89 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09