Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31.
Finition :Bruni.Nota :La course maximum de 15 mm est obtenue par rotation de 180° de la came de relevage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33182 Pointe mobile réglable à rampe 223 kB

Dessins

Pointe mobile réglable à rampe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceL1Pointes assortiesPression initiale
F1 env.
N
Pression finale
F2 env.
N
CAOAcc.PrixCommander
33182-0232414933190-02096
33190-02113
33190-02105
100137  1'101.70 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09