Renvoi à lame à 180° pour comparateur touche normale au levier
33076

Renvoi à lame à 180° pour comparateur touche normale au levier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base aluminium. Levier de palpeur en fonte d'acier.Finition :Corps de base anodisé noir. Levier de palpeur bruni.Nota :Modification du sens de palpage et montage du renvoi à 90° à l’aide des axes de positionnement (fournis) : voir fiche techniques concernant les renvois à 90° pour comparateurs”.Accessoires :Comparateurs, voir 32540 et 32542.
Touches assorties : voir réf. 33040 jusqu’à 33052.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33076 Renvoi à lame à 180° pour comparateur touche normale au levier 169 kB
 Informations techniques concernant les renvois à 90° pour comparateurs 131 kB

Dessins

Renvoi à lame à 180° pour comparateur touche normale au levier

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
33076-050voir schéma 344.09 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09