FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.
Finition
Bruni.
Nota
Comparateurs assortis : voir réf. 32540 et 32542. Support de renvoi voir 33150
Utilisation
Mesures de hauteur.
Montage
- Démonter le support entièrement. - Fixer la colonne sur le marbre, à l’aide de la rondelle et de la vis. - Mettre la bague de blocage, et la maintenir fermement contre la surface d’appui pendant l’opération de serrage. - Mettre en place le tube et son cône en ayant soin de graisser les portées. - Fixer le ou les supports de renvoi sur le tube. - Fixer la bague d’appui à l’aide des deux vis HC M5. - Mettre la goupille en place dans la colonne de guidage - Mettre en place la bague d’appui de telle façon que la goupille pénètre dans la rainure et non du coté fendu. - Monter le ressort de compression avec la bague de serrage sur le bloc support, de manière à neutraliser un éventuel jeu axial. - Graisser les portées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté