FR
Sélectionnez votre langue

Roues, galets

Produits / page
24 de 36 produits
  • Produits / page
    24 de 36 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Roues et galets

    norelem propose une large gamme de roues et de galets de grande qualité pour les applications industrielles exigeantes. Les roulettes pivotantes et fixes ainsi que les roues de guidage et d'immobilisation sont disponibles en stock sous forme de rouleaux de transport standard ou de roues haute résistance. Pour votre matériel de transport, faites le choix de roues et de galets en matériaux résistants tels que le caoutchouc, le plastique ou le métal. En fonnction de l'application, les bandes de roulement polyvalentes de nos roues et galets assurent une résistance aux températures élevées, une protection accrue contre la corrosion ou réduisent la conductivité électrique. Les bandes de roulement en caoutchouc souple, qui protègent le sol et réduisent le bruit, sont adaptées aux environnements sensibles. Pour les applications exigeantes, on utilisera des roues résistantes à la rupture et à l'abrasion en polyamide ou en acier. Choisissez dans notre catalogue la solution adaptée à votre sol et à votre matériel de transport.

    Types et différences

    Qu'il s'agisse de roues haute résistance pour les engins de manutention ou de roues de guidage pour les applications logistiques telles que les lignes d'emballage ou les installations de convoyage, les roues et galets norelem offrent des avantages particuliers dans chaque domaine. Ces équipements mobiles ne sont pas seulement utilisés dans des secteurs comme l'intralogistique ou la construction de machines et d'installations, mais aussi dans des domaines ayant des exigences particulières en matière d'hygiène, d'électrostatique, de température ou de sécurité. Nous garantissons des normes de qualité élevées pour une performance optimale et une sécurité maximale du système pour votre application.

    Roulettes pivotantes

    Les roues des roulettes pivotantes sont montées avec une distance horizontale, appelée portée. La portée permet un pivotement aisé sans dispositif auxiliaire et confère un comportement stable à la roulette. Les machines et les équipements peuvent ainsi être manœuvrés plus facilement. Grâce à des dispositifs de verrouillage tels que le blocage de roue ou de couronne rotative « stop-fix », vous pouvez fixer votre application en toute sécurité.

    Roulettes fixes

    Les roulettes fixes assurent, en association avec les roulettes pivotantes, la stabilité directionnelle des machines et des équipements. Nos roulettes sont disponibles en différents matériaux, notamment pour les zones hygiéniques ou protégées contre les décharges électrostatiques.

    Roue de guidage

    Les roues de guidage sont fabriquées dans un polyamide particulièrement résistant à la rupture. Elles se caractérisent par un frottement faible, ce qui permet de les déplacer facilement sur des sols lisses. Elles sont particulièrement adaptées aux convoyeurs et aux portails pour un fonctionnement silencieux.

    Roue d'immobilisation

    Les roues d'immobilisation en polyamide résistant à la rupture permettent de soulever et de fixer solidement des équipements. Un levier de commande de forme ergonomique facilite l'utilisation de votre application avec les roues d'immobilisation. Les roues d'immobilisation pivotantes disponibles en option vous permettent de manœuvrer plus facilement vos machines et équipements.

    Roue haute résistance

    Pour les transpalettes et les chariots élévateurs, nous proposons des roues haute résistance. Les roues haute résistance possèdent une bande de roulement solidement coulée sur un corps de roue en acier. Elles sont respectueuses des sols et présentent une grande élasticité ainsi qu'une grande longévité.

    Variantes de matériaux pour les différentes bandes de roulement

    Les roues et galets norelem sont disponibles dans une grande variété de matériaux adaptés au domaine d'application. La gamme comprend, outre le plastique et le PU, des roues et des galets en caoutchouc et en polyamide pour les applications industrielles. Si vous choisissez des bandes de roulement en caoutchouc pour protéger vos sols, vous bénéficierez de propriétés d'absorption des vibrations. Les roues et galets en caoutchouc résistent à de nombreux fluides agressifs, à l'exception des huiles. Par ailleurs, ces produits convainquent par leur grande fluidité et leur qualité de propulsion. Grâce à une faible résistance au démarrage et un faible frottement, combinés à une résistance élevée à l'usure, les roues en caoutchouc offrent un grand confort de conduite.

    Les roues en plastique en polyamide sont particulièrement résistantes à la rupture et à l'abrasion ainsi qu'aux températures comprises entre -40 °C et +80 °C. Un polyamide particulièrement résistant à la chaleur peut être utilisé à des températures allant jusqu'à +250 °C.

    Le mélange fait tout ! Voici comment optimiser votre application de transport

    Trouver la roue optimale pour une application spécifique n'est parfois pas facile du tout. La résistance au démarrage et le frottement, le respect des sols et le bruit de roulement peuvent être influencés par différents facteurs.

    Résistance au démarrage et frottement

    Faire passer une roue d'un état de repos à un état de mouvement requiert de la force. La force à appliquer découle de la résistance au démarrage. Il en va de même pour le frottement, qui permet de maintenir une roue dans un mouvement uniforme. Pour un ajustement optimal, il convient de tenir compte des facteurs suivants en ce qui concerne la résistance au démarrage et le frottement :

    • Diamètre de la roue
    • Bande de roulement
    • Dureté de la bande de roulement
    • Élasticité de la bande de roulement
    • Palier de la roue
    • Surface

    Les roues dures et solides en acier se caractérisent par exemple par un faible frottement. Néanmoins, elles ne peuvent pas être utilisées partout et à tout moment, car elles exercent une plus grande contrainte sur le sol que les bandes de roulement souples.

    Protection du sol

    Une bande de roulement plus dure sollicite davantage le sol qu'une bande de roulement souple. La pression de surface moyenne renseigne sur la pression exercée. Il est important d'obtenir un équilibre optimal entre le dimensionnement des matériaux, la charge à transporter, le plan de roulement et la surface. Pour les matériaux de la bande de roulement, les valeurs suivantes peuvent être acceptées en ce qui concerne la pression de surface moyenne :

    • Roues gonflables ~ 0,8 N/mm²
    • Caoutchouc souple ~ 0,8 N/mm²
    • Caoutchouc plein super élastique ~ 1,5 N/mm²
    • Caoutchouc plein élastique ~ 1,8 N/mm²
    • Caoutchouc plein/Polyuréthane ~ 3,5 N/mm²
    • (env. 75° Shore A)
    • Polyuréthane ~ 8,0 N/mm²
    • (env. 92° Shore A)
    • Thermoplastique ~ 11,0 N/mm²
    • Polyuréthane
    • Polypropylène/Polyamide ~ 40,0 N/mm²
    • Polyamide coulé ~ 60,0 N/mm²
    • Fonte ~ 350 N/mm²
    • Acier ~ 500 N/mm²

    Bruit de roulement

    Si la résistance est maintenue aussi faible que possible et si une abrasion limitée est associée à un comportement de roulement respectueux du sol, les bruits de roulement s'en trouvent réduits. Plus la roue est grande et plus la bande de roulement est souple et épaisse, plus le véhicule est silencieux.

    Utilisez les roues et galets appropriés

    Nous vous conseillons volontiers dans le choix des roues et galets adaptés à votre application. Faites-nous connaître les caractéristiques de votre application et vos exigences. Nous trouverons la meilleure solution pour vous.