norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape et jante : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc.
Moyeu : tube d’acier.
Finition :Tôle d’acier: emboutie, galvanisée.
Roues équipées de paliers à
rouleaux.
Nota :Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95016_B Roulette fixe 160 kB

Dessins

Roulette fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de
palier
BB1B2LL1HDR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95016-125381Roulette fixepalier à rouleaux8560-100801509125100 27.51 CHF
95016-200501Roulette fixepalier à rouleaux110807514010523511200205 56.13 CHF
95016-080251Roulette fixepalier à rouleaux8560-1008010298050 20.05 CHF
95016-100301Roulette fixepalier à rouleaux8560-10080125910070 24.21 CHF
95016-160401Roulette fixepalier à rouleaux110807514010519511160135 47.37 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09