{"product":{"productId":"agid.11837","price":74.45,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard"},"currency":"CHF"}
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Räder mit Rollenlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Polyamid
- Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit aufvulkanisiertem Marken-Elastik-Vollgummireifen.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.