norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition :Boîtier : tôle d‘acier emboutie galvanisée.
Chape, plaque de support et boulon central : renforcé. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers à billes de précision.
Nota :Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95020 Roulette pivotante ou fixemodèle lourd 488 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulette pivotante ou fixemodèle lourd
Roulette pivotante ou fixemodèle lourd

Roulette fixe

plus d'infos

Dessins

Roulette fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de
palier
BB1B2B3LL1HDR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95020-100401Roulette fixeroulement à billes8560-40100801409100180 67.21 CHF
95020-125501Roulette fixeroulement à billes11080755014010517011125280 103.66 CHF
95020-160501Roulette fixeroulement à billes11080755014010520211160400 143.39 CHF
95020-200501Roulette fixeroulement à billes11080755014010524511200500 155.03 CHF
95020-250601Roulette fixeroulement à billes11080756014010529511250700 236.82 CHF

Roulette pivotante

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de
palier
ABB1B2B3LL1HDRR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95020-10040Roulette pivotanteroulement à billes458560-4010080140995100180 115.34 CHF
95020-12550Roulette pivotanteroulement à billes5511080755014010517011117,5125280 148.33 CHF
95020-16050Roulette pivotanteroulement à billes6511080755014010520211145160400 196.76 CHF
95020-20050Roulette pivotanteroulement à billes7011080755014010524511170200500 214.96 CHF
95020-25060Roulette pivotanteroulement à billes8211080756014010529511207250700 296.97 CHF

Roulette pivotante avec « stop-fix »

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante avec « stop-fix »
Roulette pivotante avec « stop-fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de
palier
ABB1B2B3LL1HDRR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95020-100402avec « stop-top »roulement à billes458560-4010080140995100180 155.03 CHF
95020-125502avec « stop-top »roulement à billes5511080755014010517011117,5125280 187.64 CHF
95020-160502avec « stop-top »roulement à billes6511080755014010520211145160400 235.04 CHF
95020-200502avec « stop-top »roulement à billes7011080755014010524511170200500 255.05 CHF
95020-250602avec « stop-top »roulement à billes8211080756014010529511207250700 337.03 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09