norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition :Corps : embouti. Chape, plaque de support et boulon central: renforcé. Roues équipées de paliers à  billes de précision.Nota :Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95020_LS Roulette pivotante avec « stop-fix » 271 kB

Dessins

Roulette pivotante avec « stop-fix »
Roulette pivotante avec « stop-fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95020-100402Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixroulement à billes4540-608510091401008095180 155.03 CHF
95020-125502Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixroulement à billes5550758011012511170140105117,5280 187.64 CHF
95020-160502Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixroulement à billes6550758011016011202140105145400 235.04 CHF
95020-200502Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixroulement à billes7050758011020011245140105170500 255.05 CHF
95020-250602Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixroulement à billes8260758011025011295140105207700 337.03 CHF

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09