norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Les roues sont incassables traitées anti-corrosion. Axe vissé. Bandage lisse.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95024_LS Roulette pivotante avec « stop-fix » 257 kB

Dessins

Roulette pivotante avec « stop-fix »
Roulette pivotante avec « stop-fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de
palier
ABB1B2B3LL1HDRR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95024-100352avec « stop-fix »palier lisse368560-3510080125986100200 58.86 CHF
95024-125352avec « stop-fix »palier lisse408560-40100801509102,5125200 71.41 CHF
95024-150402avec « stop-fix »palier lisse6011080754514010519011135150400 98.76 CHF
95024-200502avec « stop-fix »palier lisse6511080755014010523511165200400 128.80 CHF

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09