norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré
95092

Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied mécanique en acier.
Finition :Corps zingué et bleu passivé.
Roue blanche.
Pied mécanique zingué avec support en caoutchouc gris.
Nota :Roue de levage, version roue orientable avec pied mécanique réglable intégré. Roulement à billes étanche situé dans la couronne de pivotement. Axe vissé. Facilité d'utilisation grâce au levier de commande ergonomique dont l'orientation est indépendante de celle de la roue. Grâce à sa petite course d'actionnement qui produit un déplacement important du poussoir et une force de levage élevée, ce levier permet de soulever des dispositifs lourds et de les fixer en toute sécurité.Indication de dessin :
1) pivotant
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95092 Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré 255 kB

Dessins

Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de
palier
D

ABB1B2B3B4HLL1L2R1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95092-08037palier lisse9568560553780120100807680230 261.92 CHF
95092-10037palier lisse96585605537801421008076100230 308.24 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09