norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roue d'immobilisation avec trou de fixation ou plaque à visser
95090

Roue d'immobilisation avec trou de fixation ou plaque à visser

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium moulé sous pression.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Finition :Corps avec revêtement de poudre, blanc ivoire.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Nota :Roue de levage avec pied réglable intégré. Avec roulement à billes étanche dans la couronne de pivotement. Réglage en hauteur avec clé plate SW 13 ou molette de réglage intégrée. Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95090 Roue d'immobilisation avec trou de fixation ou plaque à visser 268 kB

Dessins

Roue d'immobilisation avec trou de fixation ou plaque à visser

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de
palier
D

ABB1B3B4HH1LL1RR1SWCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95090-045180avec trou de fixation centralpalier lisseM8x1232--18587282--54,54540180 67.94 CHF
95090-050220avec trou de fixation centralpalier lisseM12x1538--22728494--635046250 88.89 CHF
95090-063290avec trou de fixation centralpalier lisseM12x1546--2985104119--77,56365500 121.60 CHF
95090-045181avec plaque à visserpalier lisse732554218587282554254,545-180 68.06 CHF
95090-050221avec plaque à visserpalier lisse73873582272849473586350-250 88.89 CHF
95090-063291avec plaque à visserpalier lisse94690702985104119907077,563-500 121.67 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09