Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé
95060

Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de roue : construction mécano soudée. Bandage : extrathane.Nota :Le bandage en extrathane est élastique et résistant au frottement. Il respecte les sols, est silencieux et présente une élasticité accrue en cas d'immobilisation prolongée.
Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C.
Roues assorties aux références 95030 et 95032.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95060 Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé 272 kB

Dessins

Roues haute résistance Corps de roue mécano soudé

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
palier
DD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95060-12550roulement à billes125205060500 151.35 CHF
95060-16050roulement à billes160205060700 201.15 CHF
95060-20050roulement à billes2002050601000 227.01 CHF
95060-25060roulement à billes2502560701350 364.43 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09