norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition :Corps : embouti. Roues équipées de paliers à  billes de précision.Nota :Les roues se caractérisent par une excellente résistance à la corrosion et par un frottement réduit.
Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95028_B Roulette fixe 159 kB

Dessins

Roulette fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BB1B2B3DD1HLL1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95028-100401Roulette Fixesans système de blocageroulement à billes40-6085100913010080250 75.79 CHF
95028-125401Roulette Fixesans système de blocageroulement à billes40-6085125915510080250 85.45 CHF
95028-160501Roulette Fixesans système de blocageroulement à billes50758011016011202140105550 130.81 CHF
95028-200501Roulette Fixesans système de blocageroulement à billes50758011020011245140105800 155.95 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09