FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme ou en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation
Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem