Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d'acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de grande qualité.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture de grande qualité (Ø de roue 100 et 125 mm) ou en aluminium injecté (Ø de roue à partir de 150 mm).
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95026_LS Roue pivotante avec « stop fix » 254 kB

Dessins

Roue pivotante avec « stop fix »
Roue pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95026-101000402Roulette pivotanteroulement à billes36406055851009125100807686150 110.95 CHF
95026-101250402Roulette pivotanteroulement à billes404060558512591501008076102,5150 124.75 CHF
95026-101500402Roulette pivotanteroulement à billes5450807511015011190140105-129280 225.02 CHF
95026-101600502Roulette pivotanteroulement à billes5450807511016011195140105-134300 225.69 CHF
95026-102000502Roulette pivotanteroulement à billes5450807511020011235140105-154300 279.84 CHF

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09