|
|
95046_BRoulette fixe pour locaux sanitaires |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier. Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme. Corps de roue en polyamide haut de gamme.Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.Utilisation :Les charges peuvent être transportées dans des zones soumises à des règles d'hygiène strictes en atténuant le bruit et en assurant un confort de conduite optimal.Plage de température :-20°C jusqu’à +70°C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|