{"product":{"productId":"agid.4552","price":71.05,"name":"Détecteurs de proximité inductifs boîtier de forme cylindrique"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en acier inoxydable.
Surface active en POM ou en PBT.
Surface active en POM ou en PBT.
Finition
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Afficher plus
Afficher moins
Détecteurs de proximité inductifs, forme A, boîtier rond avec câble de raccordement
à partir de
71,05 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Détecteurs de proximité inductifs, forme B, boîtier rond avec câble de raccordement et LED à l’arrière
à partir de
93,61 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Détecteurs de proximité inductifs, forme C, boîtier rond avec connecteur
à partir de
144,91 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en acier inoxydable.
Surface active en POM ou en PBT.
Surface active en POM ou en PBT.
Finition
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Nota
Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact. Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Sécurité
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED
P = Longueur de câble
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
P = Longueur de câble
BN = marron
BK = noir
BU = bleu