{"product":{"productId":"agid.24744","price":20.74,"name":"Actuator for RFID coded safety switch, Form A"},"currency":"CHF"}
Description
Matière
Housing thermoplastic.
Finition
Operating principle: RFID
Rating: IP67.
Rating: IP67.
Nota
Actuator for RFID coded safety switch. If the actuator is within the switching range (safety door closed), the semiconductor outputs of the safety switch are activated.
Plage de température
-25 °C to +65 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.