|
|
83456-10_BActionneur pour capteur de sécurité RFID, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Boîtier en plastique, thermoplastique.Finition :Mode de fonctionnement : RFID. Indice de protection : IP 67.Nota :Actionneur pour capteur de sécurité RFID. Si l'actionneur se trouve dans la plage de la distance de commutation (porte de sécurité fermée), les sorties à semi-conducteur de du capteur de sécurité sont commutées.Plage de température :-25 °C jusqu’à +65 °C.Accessoires :Capteur de sécurité RFID 83456.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
83456-10-2 | B | compact |  | | 19.43 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|