Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : magnétique.
Indice de protection : IP 67.
Indice de protection : IP 67.
Afficher plus
Afficher moins
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme A
à partir de
12,64 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme B
à partir de
12,64 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : magnétique.
Indice de protection : IP 67.
Indice de protection : IP 67.
Nota
Si l'actionneur se trouve dans la plage de la distance de commutation (porte de sécurité fermée), les contacts de sécurité et, le cas échéant, les contacts de signalisation du capteur de sécurité sont commutés. Le contact est ainsi fermé au moyen d'un aimant (champ magnétique).
Forme A : actionneur au même niveau que le capteur de sécurité.
Forme B : actionneur décalé de 90° par rapport au capteur de sécurité.
Forme A : actionneur au même niveau que le capteur de sécurité.
Forme B : actionneur décalé de 90° par rapport au capteur de sécurité.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Accessory
Capteur de sécurité magnétique 83455.