{"product":{"productId":"agid.24740","price":13.1,"name":"Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme B"},"currency":"CHF"}
- Pas d'usure mécanique
- Durée de vie importante
- Boîtier solide et entièrement encapsulé
- Insensible aux impuretés
Description
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : magnétique.
Indice de protection : IP 67.
Indice de protection : IP 67.
Nota
Si l'actionneur se trouve dans la plage de la distance de commutation (porte de sécurité fermée), les contacts de sécurité et, le cas échéant, les contacts de signalisation du capteur de sécurité sont commutés. Le contact est ainsi fermé au moyen d'un aimant (champ magnétique).
Forme A : actionneur au même niveau que le capteur de sécurité.
Forme B : actionneur décalé de 90° par rapport au capteur de sécurité.
Forme A : actionneur au même niveau que le capteur de sécurité.
Forme B : actionneur décalé de 90° par rapport au capteur de sécurité.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Accessoire
Capteur de sécurité magnétique 83455.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.